Widełkowe bariery świetlne i kątowe bariery świetlne

Czujniki optoelektroniczne

Dostępne w:

3 Seria

Nasze widełkowe bariery świetlne z nadajnikiem i odbiornikiem w plastikowej lub metalowej obudowie są już wyregulowane. Zmniejsza to nakład pracy, oszczędza cenny czas podczas uruchamiania i wspiera niezawodny proces.

Bariery świetlne firmy Balluff są bezkonkurencyjne pod względem dokładności, wykrywania małych części i detali oraz niezawodności działania. Nasze laserowe widełkowe bariery świetlne zapewniają najlepsze wyniki - szczególnie w przypadku precyzyjnego pozycjonowania i niezawodnego wykrywania szybkich sekwencji ruchu i małych części, na przykład w robotyce i automatyce. Nasze kompleksowe portfolio oferuje również niezawodne rozwiązania do trudnych zastosowań. Lub do zastosowań specjalnych, takich jak wykrywanie przezroczystości, wykrywanie wody i kontrola krawędzi wstęgi.

Kątowe bariery świetlne są logicznym rozwinięciem widełkowych barier świetlnych do bardziej wymagających zastosowań. Ich specjalna konstrukcja obudowy i geometria wiązki umożliwiają zbliżanie się do obiektów i ich wykrywanie z niemal każdego kierunku.

Cechy szczególne

  • Różne rodzaje światła (światło czerwone, podczerwień, laser)
  • Wytrzymała metalowa obudowa lub kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
  • Precyzyjne wykrywanie i wysoka dokładność powtarzania
  • Duży wybór różnych kształtów i rozmiarów
  • Brak konieczności czasochłonnej regulacji

3 Seria

Seria Szerokość widełek Interfejs Rodzaj światła Rodzaj przyłącza Przyłącze, typ
Działania

BGL M

Zajmujące niewiele miejsca widłowe bariery świetlne wykonane z tworzywa sztucznego w różnych wersjach
5 mm NPN, PNP Podczerwień Przewód, Złącza wtykowe

BGL S

Standardowe widełkowe bariery świetlne wykonane z metalu
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm IO-Link, Analogowe, napięcie, push-pull, Analogowy, prąd, PNP/NPN, NPN, PNP Podczerwień, Światło czerwone, Światło zielone Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe M12x1, M8x1

BWL

Wytrzymałe kątowe bariery świetlne z różnymi rodzajami światła
160 mm NPN, PNP Podczerwień, Światło czerwone Złącza wtykowe M12x1, M8x1

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław