Czujniki koloru

Czujniki optoelektroniczne

Dostępne w:

2 Seria

Za pomocą wszechstronnych czujników koloru BFS marki Balluff uprościsz i przyspieszysz swoje zautomatyzowane procesy. Na przykład przy rozpoznawaniu niuansów kolorystycznych na tekstyliach, lakierowanych blachach czy oznaczeniach barwnych na opakowaniach lub etykietach. Niezależnie od tego, czy jest to TrueColor, czy RGB, nasze czujniki koloru wykrywają wadliwe produkty, zapewniając w ten sposób stałą jakość produkcji. W ten sposób przyczyniają się do sprawnego przebiegu produkcji.

Czujniki TrueColor marki Balluff widzą tak, jak ludzkie oko – jednak z wyższą rozdzielczością. Rozróżniają już znikome niuanse kolorystyczne, dzięki czemu mogą dokonać oceny jakości produkowanych elementów. Ponadto wykonują kontrolę z precyzją, która jest niezależna od dyspozycji dnia. Zawsze obiektywnie i niezwykle starannie.

Czujniki koloru RGB wykrywają i rozróżniają różne kolory, mierząc intensywność czerwonego, zielonego i niebieskiego światła. Fakt, że wykonują one kilka pomiarów koloru na sekundę jest wielką zaletą w zastosowaniach, w których konieczne jest wykrywanie szybkich zmian koloru lub obiektów o różnych kolorach następujących po sobie.

Najważniejsze cechy

  • wysoka częstotliwość przełączania
  • z wyświetlaczem lub bez niego
  • wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych
  • warianty w małych obudowach dla oszczędności miejsca instalacji
  • w zależności od typu, zasięg do 400 mm dzięki silnemu źródłu światła białego
  • opcjonalnie z interfejsem IO-Link
  • rozróżnianie dużej ilości obiektów
  • bardzo wysoka rozdzielczość kolorystyczna
  • parametryzacja dla konkretnych aplikacji

2 Seria

Seria Interfejs Przyłącze Seria Zasięg maks. Rodzaj światła
Działania

BFS 26K

Wykonany z tworzywa sztucznego (ABS)
PNP Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe 26K 32 mm Światło białe

BFS 33M

Wykonany z aluminium
IO-Link, PNP/NPN Przewód, 2.00 m, PUR, Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe 33M Światło białe

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław