Cyfrowy wskaźnik pozycji

Przekonaj się sam co potrafi nasz nowy produkt- cyfrowy wskaźnik pozycji BDG DA160

Cyfrowy wskaźnik pozycji

Cyfrowy wskaźnik położenia nowej generacji dla sterowanych zmian formatu. Jest intuicyjny i przystosowany do trudnych warunków otoczenia. Posiada rozszerzoną funkcjonalnością IO-Link. Dlatego też zakres zastosowań wskaźnika cyfrowego jest praktycznie nieograniczony: od klasycznych obrabiarek i technologii automatyzacji do ciężkich zastosowań w sektorze żywności i napojów, można szybko i niezawodnie obsługiwać szeroką gamę produktów o coraz mniejszych wielkościach partii. Nasze wskaźniki położenia zwiększają Państwa elastyczność i dostępność maszyn, umożliwiając prostą i bezpieczną półautomatyczną zmianę formatu.

Cyfrowe wskaźniki położenia

  • Zaawansowana funkcjonalność IO-Link
  • Inteligentne funkcje, takie jak monitorowanie wewnętrznej temperatury i wilgotności

Cyfrowy wyświetlacz ogranicza do minimum spadek produktywności

Cyfrowy wskaźnik położenia firmy Balluff (BDG DA160) wraz ze sterownikiem maszyny tworzy intuicyjny i nowoczesny system pozycjonowania dla Twoich maszyn i instalacji. BDG DA160 jest cyfrowym wskaźnikiem położenia z wbudowanym interfejsem IO-Link. W zależności od wymagań i zastosowania można wybierać pomiędzy wersjami z lub bez numerycznego wyświetlania pozycji. Nasze wskaźniki położenia mogą być instalowane bezpośrednio w nowych systemach lub modernizowane w istniejących maszynach. Do pomiaru stosowany jest system pomiarowy z kodem magnetycznym, za pomocą którego pozycja jest rejestrowana na przestrzeni kilku obrotów wrzeciona. Wbudowany akumulator gwarantuje zbieranie danych nawet bez zewnętrznego zasilania, a wartości są zachowywane nawet w przypadku awarii zasilania.

To przełomowe, intuicyjne rowiązania pomaga operatorowi podjęcie decyzji w newralgicznych sytuacjach. Tym samym umożliwiając szybką i bezpieczną zmianę formatu. Główny i bezapelacyjnym plusem tego rozwiązania jest zwiększenie wydajność poprzez zmniejszenie liczby przestojów i awarii.

Plusy i minusy wskaźnika cyfrowego

Cyfrowy przewodnik został opracowany od podstaw z myślą o użytkowniku. Badania aplikacyjne wykazały, że inne wyświetlacze często nie są wystarczająco intuicyjne i w rezultacie łatwo i zbyt często dochodzi do błędów podczas obsługi maszyn. Dlatego firma Balluff zaprojektowała całkowicie od nowa prowadzenie operatora przez monitory pozycyjne, aby zredukować liczbę błędów do absolutnego minimum. Mając to na uwadze, cyfrowe wskaźniki położenia zostały opracowane w oparciu o spójną koncepcję obsługi, konfiguracji i diagnostyki. Wskazówki dla użytkownika zupełnie nowych wyświetlaczy wyznaczają standardy. Podczas obracania wrzeciona użytkownik jest szczegółowo prowadzony przez oświetlenie robocze i może sprawdzić wartości rzeczywiste i docelowe na wyświetlaczu cyfrowym. Zmiana formatu jest dzięki temu szybsza i bezpieczniejsza, a czas rozruchu i przestojów maszyny znacznie krótszy.

Smart Automation and Monitoring System

Nasz najbardziej zaawansowany wskaźnik położenia: rozszerzona funkcjonalność IO-Link jako część Inteligentnego Systemu Automatyki i Monitoringu

Balluff wyznaje filozofię kompleksowej automatyzacji. Dlatego właśnie opracowaliśmy Inteligentny System Automatyki i Monitoringu (SAMS): System zawiera wiele dodatkowych funkcji dla poszczególnych komponentów oraz dodatkowe informacje dotyczące monitorowania stanu i charakteryzuje się jednolitą i znormalizowaną koncepcją obsługi, konfiguracji i diagnostyki. Dlatego też cyfrowy wskaźnik położenia firmy Balluff wyposażony jest w dużą ilość zaawansowanych technologicznie czujników. Dane i wartości analityczne wewnętrznych czujników są dostępne dla systemu poprzez IO-Link. Condition Monitoring zapewnia, że wewnętrzne czujniki ostrzegają w odpowiednim czasie w przypadku podejrzanych wartości, dzięki czemu można uniknąć awarii systemów lub zredukować je do absolutnego minimum. Zakres zastosowań jest praktycznie nieograniczony - od tokarek, frezarek czy wiertarek po obróbkę i pakowanie żywności i napojów.

Monitorowanie stanu maszyn w sektorze spożywczym nigdy nie było łatwiejsze

Nasz cyfrowy wskaźnik położenia ma solidną obudowę w wersji zmywalnej, jest bezobsługowy i przewyższa nawet klasę ochrony IP69K. Zapewnia bardzo wysoką niezawodność nawet w trudnych warunkach pracy. Przewodniki te idealnie nadają się zatem do wysokich wymagań technicznych i wymagających warunków środowiskowych, które są szczególnie rozpowszechnione w przemyśle opakowaniowym, spożywczym i napojów oraz kosmetycznym. Zintegrowane czujniki monitorowania stanu monitorują funkcjonalność i niezawodność czujnika i mogą ostrzegać na przykład o przenikaniu wilgoci i możliwej wtórnej utracie produktywności. W ten sposób nieplanowane przestoje spowodowane niezbędnymi w innym przypadku cyklami czyszczenia instalacji są zredukowane do minimum.

Najważniejsze cechy i zalety cyfrowego wskaźnika położenia:

  • Łatwa obsługa dzięki intuicyjnym wskazówkom dla operatora
  • Zmiana formatu przebiega szybko i niezawodnie, co pozwala uniknąć błędów, a tym samym czasu rozruchu, przestojów maszyn i przestojów maszyn
  • Szybkie i bezpieczne ustawianie formatu
  • Wysoka wydajność dzięki standaryzowanym profilom danych
  • Wartości pozycji nie są tracone w przypadku awarii zasilania
  • Możliwość mycia w zmywarce umożliwia korzystanie z urządzenia bez dodatkowych środków ochronnych
  • Część systemu Smart Automation Monitoring System (SAMS) z rozszerzoną funkcjonalnością IO-Link
  • Diagnostyka wewnętrzna poprzez monitorowanie temperatury, wibracji i wilgotności (monitorowanie stanu)
  • Wysoka niezawodność nawet w trudnych warunkach środowiskowych
  • Spełnia wymagania klasy ochrony IP69K
  • Zatwierdzenie UL i CE
  • Bezobsługowa

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław