Enkoder obrotowy

Sterowanie, pomiar i monitorowanie ruchów obrotowych

Enkoder obrotowy

Enkodery firmy Balluff znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest uchwycenie mechanicznych wartości kątów obrotu. Wykryte ruchy są konwertowane na sygnały elektryczne i pomagają Państwu w precyzyjnym pozycjonowaniu wszystkich krytycznych części maszyn. Solidne przetwarzanie enkoderów obrotowych umożliwia użytkowanie nawet w ekstremalnych warunkach, np. w dziedzinie przetwórstwa spożywczego i pakowania, mobilnych maszyn roboczych oraz w budowie maszyn. U nas znajdą Państwo odpowiedni enkoder dla swoich zastosowań, zarówno jako enkoder absolutny, jak i enkoder inkrementalny.

Enkodery absolutne

  • nie wymaga naprowadzania
  • brak utraty danych w przypadku awarii zasilania
  • odporna na korozję konstrukcja z obudową ze stali nierdzewnej
  • solidna konstrukcja do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
  • między innymi dostępne interfejsy: RS485, SSI, CANopen
  • dostępny jako enkoder jedno- lub wieloobrotowy
  • optyczny do precyzyjnych pomiarów o wysokiej rozdzielczości lub magnetyczny do stosowania w trudnych warunkach

Enkodery inkrementalne

  • wysoka rozdzielczość pomiaru kąta
  • duże obciążenie wału do 500 N
  • wysoki stopień ochrony do IP69K
  • odporna na korozję konstrukcja z obudową ze stali nierdzewnej
  • między innymi dostępne interfejsy: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • optyczne do precyzyjnych pomiarów o wysokiej rozdzielczości lub magnetyczne do użytku w trudnych warunkach

Enkodery inkrementalne do monitorowania prędkości i określania pozycji maszyn i systemów

Enkodery przyrostowe rejestrują dane maszyny w porównaniu z ostatnim zebraniem danych. W tym celu wartości referencyjne są definiowane za każdym razem, gdy maszyny - a więc i czujniki - są włączane. Enkodery inkrementalne wysyłają dokładnie określoną liczbę impulsów na obrót. Sygnał służy jako miara pokonanego kąta lub odległości. Im więcej sygnałów jest wysyłanych na jeden obrót, tym wyższa jest rozdzielczość enkoderów inkrementalnych i tym bardziej precyzyjne są pomiary i sterowanie Państwa systemów produkcyjnych. Dzięki naszym enkoderom inkrementalnym można monitorować i niezawodnie kontrolować prędkość obrotową i prędkość taśmy w maszynach i zakładach, ale można ich również używać do pomiaru kąta o wysokiej rozdzielczości. Interfejsy enkodera inkrementalnego obejmują ABZ, sin/cos, TTL (Transistor-Transistor Logic) i HTL (High Threshold Logic), dzięki czemu spełniają powszechne i ustalone wymagania przemysłu w zakresie interfejsów.

Przegląd kluczowych cech i korzyści enkodera inkrementalnego

  • Pomiar kąta z najwyższą rozdzielczością
  • Aplikacje z dużym obciążeniem wału do 500 N
  • Wysokie klasy ochrony do IP69K
  • Dostępna wersja odporna na korozję z obudową ze stali nierdzewnej
  • Między innymi dostępne interfejsy enkoderów inkrementalnych: ABZ, sin/cosos, TTL, HTL

Enkodery absolutne dla wszystkich potrzeb w zakresie pozycjonowania: Bardzo precyzyjne pozycjonowanie i niezawodne zbieranie danych w przemyśle

Enkodery absolutne wykrywają pozycje i, w przeciwieństwie do enkoderów inkrementalnych, przypisują jedyną pozycję kątową lub unikalną wartość do każdego sygnału. Dzięki naszym enkoderom absolutnym w każdej chwili wiadomo, gdzie znajdują się maszyny, nawet w przypadku awarii zasilania. Enkodery absolutne nie wymagają wartości referencyjnej lub przebiegu referencyjnego przy każdym włączeniu maszyny. Dzięki temu dane maszynowe nie są tracone przez enkoder po jego wyłączeniu. Interfejsy enkoderów absolutnych obejmują RS485, SSI i CAN open.

Przegląd kluczowych cech i zalet enkoderów absolutnych

  • Enkoder nie wymaga naprowadzania w przeciwieństwie do enkoderów inkrementalnych
  • Niezawodność: Brak utraty danych w przypadku awarii zasilania
  • Odporna na korozję konstrukcja z dostępną obudową ze stali nierdzewnej
  • Wytrzymała konstrukcja enkoderów dla trudnych warunków środowiskowych
  • Wśród innych dostępnych interfejsów enkoderów absolutnych: RS485, SSI, CANopen

Enkoder wieloobrotowy vs. enkoder jednoobrotowy

W przypadku enkoderów obrotowych, zakodowane sygnały wyjściowe są powtarzane przy każdym nowym obrocie wału. Enkodery jednoobrotowe mają zakres pomiarowy 360 stopni, tzn. dokładnie jeden obrót. Jeżeli wał zostanie obrócony o więcej niż 360 stopni, parametry wyjściowe dalszych obrotów odpowiadają ponownie sygnałowi z pierwszego obrotu. Dlatego bez dodatkowego przetwarzania danych lub odpowiedniej analizy lub nadzorowania sygnału wyjściowego nie można stwierdzić na podstawie pojedynczych punktów danych, że suma pełnych obrotów została już wykonana za pomocą enkodera jednoobrotowego.

Dzięki temu enkodery mogą wytwarzać charakterystyczny sygnał wyjściowy dla każdego położenia wału, dla ponad 8 trylionów obrotów. Sygnał wyjściowy z enkoderów jest określany przez liczbę obrotów i pozycję wału w ramach jednego obrotu i jest niepowtarzalny w ramach wariancji sygnału dla maksymalnie 8,8 tryliona obrotów. W ten sposób możliwe jest ważne i zawsze niezawodne stwierdzenie również o już wykonanych obrotach enkodera.

Enkoder optyczny: Najwyższa rozdzielczość i precyzja dzięki naszej optycznej zasadzie pomiaru

Optyczne enkodery obrotowe są czujnikami, które wykorzystują optyczną zasadę pomiaru, aby działać bardzo precyzyjnie i z najwyższą rozdzielczością obrazu oraz generować impulsy cyfrowe. Enkoder optyczny składa się z przezroczystego dysku kodowego, który jest oświetlany przez diodę LED i przekształca odebrane dane na sygnały elektryczne. Optyczna zasada pomiaru umożliwia najwyższą precyzję pozyskiwania danych. Dzięki temu optyczne enkodery obrotowe nadają się idealnie do zastosowania w technice automatyzacji.

Enkodery magnetyczne: Solidne rozwiązanie dla trudnych warunków pracy

Enkodery magnetyczne firmy Balluff nadają się szczególnie do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia, jak np. w ekstremalnych temperaturach. Są one niewrażliwe na wstrząsy i wibracje i stanowią wszechstronne, solidne rozwiązanie wśród enkoderów do zastosowań w przemyśle ciężkim lub obrabiarkach. Obszary zastosowań są nieograniczone, ponieważ kompaktowa konstrukcja umożliwia zastosowanie nawet w najmniejszych częściach maszyn.

Skompletuj odpowiedni dla siebie enkoder za pomocą naszego konfiguratora enkoderów

Za pomocą naszego konfiguratora enkoderów można szybko i łatwo znaleźć spośród 1,8 miliona wariantów idealny enkoder dla swojej aplikacji. Inkrementalne lub absolutne, magnetyczne lub optyczne - nasze enkodery spełniają Państwa wymagania.

Oświadczenie licencyjne

Wykorzystywane są następujące komponenty open source: eCos V3.0
Źródło: http://ecos.sourceware.org/
Licencja: eCOS license

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław