Przemysłowy system RFID BIS U

Do dynamicznych procesów z dużą odległością odczytu

Przemysłowy system RFID BIS U

Systemy UHF marki Balluff zapewniają przejrzystość danych i możliwość śledzenia w zautomatyzowanych procesach. UHF to standardowa technologia rozwiązań identyfikacyjnych obejmujących wszystkie procesy.

System BIS U zapewnia szybkie ustalanie informacji tagów oraz ciągłe bezpieczeństwo transmisji. Poprzez odczyt danych produktów i procesów zapisanych w sposób rozproszony urządzenie UHF jest w każdej fazie przepływu materiału centralnym elementem aplikacji do śledzenia produktów. Dzięki temu zagwarantowana jest ciągła przejrzystość danych w całym łańcuchu dostaw.

Najważniejsze zalety

  • Bezproblemowa integracja w aplikacjach dzięki stosowanym na całym świecie, standardowym interfejsom.
  • Spełnia globalne standardy ISO 18000-6C oraz EPC Gen2 Class1.
  • Uniwersalność zastosowania dzięki różnorodnym możliwościom łączenia nośników danych i anten
  • Zasięg do 6 m i więcej.
  • Zdolność masowego odczytu pozwala na równoczesny odczyt danych z wielu nośników (tagów).
  • Nadaje się do podłączenia do klasycznych systemów sterowania przez interfejsy magistral danych i do nadrzędnych systemów IT.
  • Możliwość realizowania kompletnych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań systemowych.
  • Dostępne różnorodne akcesoria, umożliwiające prostą integrację w różnych aplikacjach.

Nośniki danych RFID UHF (860...960 MHz)

  • szeroka oferta produktów o różnych wersjach, rozmiarach i możliwościach zastosowania
  • wszystkie nośniki danych mają jednoznaczny, niemożliwy do zmiany numer identyfikacyjny (TID) oraz indywidualnie programowany EPC (Electronic Product Code)
  • światowe standardy ISO 18000-6C lub EPC Gen2 Class1
  • obszar pamięci użytkownika z możliwością zapisania dowolnych informacji do 112 bajtów
  • niektóre warianty nośników danych z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem
  • Możliwości montażu: przyklejenie, zalanie lub przykręcanie
  • dostępne warianty do bezpośredniego montażu na metalu
  • dostępne bardzo korzystne cenowo, samoprzylepne "Smart-Label" do zastosowań jednorazowych, przeznaczone do pozostania na produkcie
  • możliwość realizacji najróżniejszych wymogów przemysłowych dzięki wyborowi odpowiedniego nośnika danych
  • optymalne dostosowanie do systemów odczytu
  • realizacja aplikacji masowych za pomocą tagów Low-Cost
  • specjalne, niezawierające silikonu nośniki danych do przemysłu samochodowego
  • tagi specjalne, odporne na temperatury do 220 °C
  • możliwość dostarczenia wariantów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta

Głowice RFID UHF do odczytu/zapisu i anteny (860...960 MHz)

  • warianty do zakresów częstotliwości EU (865- 868 MHz) i US (902- 928 MHz)
  • niezawodna eksploatacja w surowym otoczeniu dzięki wytrzymałej obudowie IP67
  • wskazania stanu bezpośrednio na głowicy do odczytu/zapisu w celu prostego uruchomienia i minimalizacji czasu przestojów
  • uruchomienie i konfiguracja w ciągu kilku sekund dzięki funkcji Auto-Set-Up dla głowicy do odczytu/zapisu
  • podłączenie za pomocą przewodu koncentrycznego (do 10 m) lub łącznika wtykowego M12, długość przewodu do 50 m
  • polaryzacja dookólna umożliwia odczyt danych z nośnika niezależnie od jego pozycji
  • możliwy zasięg odczytu do 6 m i więcej
  • możliwość montażu głowicy do odczytu/zapisu i anten bezpośrednio na metalu
  • możliwość podłączenia do czterech głowic do odczytu/zapisu do procesora BIS V
  • możliwość podłączenia do czterech anten do procesorów BIS U-602x

Procesory RFID UHF (860...960 MHz)

  • BIS U-602x jako wydajna alternatywa LongRange dla zasięgu do 6 m i więcej
  • perfekcyjna kompatybilność elektromagnetyczna dzięki zastosowaniu wytrzymałej obudowy z ciśnieniowego odlewu cynkowego
  • wszystkie przyłącza łatwo dostępne od strony czołowej
  • proste uruchomienie dzięki wyświetlaczowi LCD i przyciskom
  • każda głowica do odczytu/zapisu sygnalizuje swój stan roboczy za pomocą dwóch diod bezpośrednio na procesorze
  • różne wersje BIS U z certyfikatami umożliwiającymi zastosowania w różnych krajach
  • wbudowany port IO-Link-Master do podłączenia czujników i elementów wykonawczych z obsługą IO-Link
  • serwer sieciowy do wygodnej, zdalnej kontroli stanu
  • możliwość szybkiego zastosowania dzięki podzespołom funkcyjnym wielu popularnych producentów sterowań
  • gniazdo USB do uruchomienia bez podłączania do magistrali danych
  • BIS Cockpit: Możliwość parametryzacji głowic do odczytu/zapisu niezależnie od interfejsu za pomocą oprogramowania na komputer osobisty
  • UHF Configuration Tool (UHF-Manager) do komfortowego ustawiania wszystkich parametrów koniecznych do eksploatacji

Głowice UHF (860/960 MHz) do odczytu/zapisu z wbudowanym procesorem

  • Głowice UHF do odczytu/zapisu z interfejsem IO-Link
  • Proste i szybkie uruchomienie z wykorzystaniem interfejsu IO-Link
  • Dostępne różne warianty zakresów częstotliwości EU (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
  • Możliwość instalacji w trudnych warunkach otoczenia dzięki wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony do IP69K
  • Wskaźnik stanu pracy umieszczony bezpośrednio na obudowie czytnika: łatwe uruchomienie i minimalne czasy przestoju

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław