Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo maszyn w przemyśle

Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń jest podstawowym warunkiem ochrony pracowników, zapewnienia wydajności oraz bezpieczeństwa odpowiedzialności. Aby zapewnić bezpieczną pracę Twoich maszyn i instalacji oraz spełnić wymagania bezpieczeństwa stawiane maszynom i instalacjom w przemyśle, Balluff oferuje obszerne portfolio i rozwiązania dla Twojego bezpieczeństwa. Umożliwia to spełnienie i niezawodne spełnienie wymagań normy ISO 13849-1 Bezpieczeństwo funkcjonalne jako standardu dla weryfikacji bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

Wraz z instalacją urządzeń ochronnych na maszynach i instalacjach, zgodnie z dyrektywą maszynową, wdrażane są już ważne środki bezpieczeństwa maszyn. Od urządzeń blokujących osłony, poprzez czujniki bezpieczeństwa, urządzenia sterujące, takie jak wyłącznik awaryjny i optoelektroniczne urządzenia ochronne, aż po bezpieczne moduły I/O - dzięki firmie Balluff możesz stworzyć dla swojego przedsiębiorstwa unikalne koncepcje bezpieczeństwa, które zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa aż do najwyższego poziomu bezpieczeństwa PL e (Performance Level e zgodnie z ISO 13849-1:2006).

Współpraca człowiek-maszyna: bezpieczeństwo maszyn ma fundamentalne znaczenie dla przemysłu

Rosnąca, często bezproblemowa współpraca ludzi i maszyn w niemal wszystkich dziedzinach przemysłu sprawia, że bezpieczeństwo maszyn staje się coraz ważniejszym kluczowym elementem. Dotyczy to zarówno nowych instalacji i maszyn, jak i już istniejących - słowa kluczowe retrofit. Na przykład w przypadku modernizacji starszych pras można zapewnić, że spełniają one również wymogi dyrektywy maszynowej, aby chronić pracowników i w ten sposób niezawodnie zapewnić ich wydajność.

Koncepcja bezpieczeństwa dla automatyzacji w Państwa przedsiębiorstwie

Automatyka wymaga bezpieczeństwa i niezawodności. Jakość Balluff gwarantuje Ci szczególną niezawodność i bezpieczeństwo - dzięki szerokiej gamie rozwiązań dla Twoich maszyn i instalacji. Nasza technologia czujników bezpieczeństwa w połączeniu z bezpieczną techniką sterowania umożliwia realizację innowacyjnych koncepcji w zakresie bezpieczeństwa maszyn. W automatyce pojęcie bezpieczeństwa obejmuje coraz większą liczbę produktów i komponentów, które pomagają zminimalizować zagrożenie dla człowieka i maszyny oraz bezpiecznie przetwarzać informacje. Komponenty te można łatwo zintegrować z systemami sterowania maszyn w celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyn.

Bezpieczeństwo przez IO-Link: Automatyka i bezpieczeństwo jako efektywny system całościowy

Safety over IO-Link umożliwia spełnienie wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego 13849-1 za pomocą IO-Link. Podstawą jest uniwersalny interfejs IO-Link: Protokół bezpieczeństwa jest modulowany na kablu trójżyłowym i umożliwia komunikację i wymianę informacji pomiędzy bezpiecznym modułem I/O a urządzeniem IO-Link-Master. W ten sposób można bez problemu przesyłać sygnały bezpieczeństwa i korzystać z istotnych zalet IO-Link.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław