Interfejsy człowiek-maszyna

Wskaźniki i urządzenia sygnalizacyjne do niezawodnego wyświetlania informacji i statusów maszyn i systemów

Cyfryzacja już dawno dotarła do produkcji przemysłowej. Aby zawsze być na bieżąco, ważne jest, aby móc polegać na zautomatyzowanych procesach. Dzięki naszym urządzeniom sygnalizacyjnym i wskaźnikowym w każdej chwili wiadomo, jaki jest status produkcji. Dzięki optycznemu i akustycznemu przetwarzaniu sygnałów wyjściowych z czujników, niezawodnie wizualizują one stan monitorowanych maszyn i elementów instalacji. Na przykład, urządzenie wyświetlające, takie jak SmartLight, może być używane do monitorowania temperatury w określonych punktach maszyny lub systemu. Jeśli temperatura przekroczy poziom krytyczny dla maszyny, predefiniowany optyczny sygnał ostrzegawczy natychmiast to zasygnalizuje. Jeżeli temperatura nadal rośnie, może to być również sygnalizowane wizualnie za pomocą wskaźnika.

Funkcja urządzeń sygnalizacyjnych i wskaźników dla przemysłu

Dzięki naszym wyświetlaczom i sygnalizatorom LED SmartLight można w mgnieniu oka odczytać stan pracy maszyny lub instalacji. Dzieje się tak dlatego, że wizualizują one zmienne i stany fizyczne. Zaletą jest tu szybka, jednoznaczna i wyraźna sygnalizacja, nawet z dużej odległości. W szczególności krytyczne zmienne pomiarowe i wartości charakterystyczne są dla Państwa bezpieczeństwa zawsze w zasięgu wzroku - bez konieczności filtrowania i przetwarzania niezliczonych innych informacji.

Najważniejsze zalety urządzeń sygnalizacyjnych i wskaźników

  • prosta obsługa, wysokie bezpieczeństwo i niezawodność
  • niezawodny monitoring maszyn i urządzeń
  • kompatybilne z przemysłem konstrukcje i koncepcje montażu
  • Znormalizowane połączenie z firmowym środowiskiem sieciowym
  • Urządzenie wskazujące i sygnalizujące jest zgodne z Industry 4.0 dzięki IO-Link

Diodowe kolumny sygnalizacyjne SmartLight

  • wszechstronność Możliwość konfiguracji różnych trybów t.j. tryb segmentu, światła ruchomego, tryb poziomu i okręgu barwnego
  • dostosowane do aplikacji Wielokolorowe, jasne diody o różnorodnym spektrum barw z możliwością indywidualnego zdefiniowania
  • superelastyczne Możliwość zmian podczas pracy maszyny bez konieczności modyfikacji mechanicznej
  • kluczowe dla przemysłu 4.0 dzięki IO-Link
  • prosta instalacja

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław