Zasilacze
Niezawodne i efektywne zasilanie
Oferujemy szeroki wybór napięć i prądów obciążenia, a tym samym możliwość doboru odpowiedniego rozwiązania do niezawodnego i wydajnego zasilania.
Do zastosowań w szafach sterowniczej oferujemy zasilacze 1- i 3-fazowe w wykonaniu IP20 o szerokim zakresie prądu od 3,15 A do 40 A i optymalnym stosunku ceny do wydajności.
Nowa generacja inteligentnych zasilaczy IP67 oferuje wydajne urządzenia 1- i 3-fazowe o wysokiej klasie mocy. Dodatkowo funkcjonalność IO-Link umożliwia zdalne monitorowanie stanu zasilaczy i podgląd aktualnego stanu pracy. Dostępne są w wariantach 7/8" i M12.
Rozszerzona diagnostyka oferowana przez zasilacze Heartbeat® wspiera implementacje predykcyjnej strategii w zakresie utrzymania ruchu.
Zasilacze Heartbeat®
- 24 V, jednofazowe
- 91 W i 192 W (Power Boost maks. 288 W)
- odporność na zwarcia przy zwiększeniu mocy do 150 %
- regulowane napięcie wyjściowe
- bardzo niewielkie tętnienia resztkowe napięcia wyjściowego
- Heartbeat® obsługuje funkcje prewencyjnej konserwacji i Condition based Maintenance (Industrie 4.0)
Zasilacze Heartbeat® z interfejsem IO-Link
- 24 V, jednofazowe
- 91, 120, 240 i 480 W
- odporność na zwarcia przy zwiększeniu mocy do 150 %
- regulowane napięcie wyjściowe
- bardzo niewielkie tętnienia resztkowe napięcia wyjściowego
- Heartbeat® obsługuje funkcje prewencyjnej konserwacji i Condition based Maintenance (Industrie 4.0)
- Dalsze przetwarzanie wszystkich informacji Heartbeat® w nadrzędnym systemie sterowania i diagnostyki za pośrednictwem IO-Link
- Diody do komunikacji przez IO-Link
- Komunikacja przez IO-Link i zasilacz izolowane galwanicznie
Zasilacze na szynę DIN
- jednofazowe lub trójfazowe
- 75…960 W, podłączone równolegle do 2,8 kW
- regulowane napięcie wyjściowe
- dioda i wyjście gotowości i alarmu (cyfrowe)
- tryb równoległy i szeregowy w celu elastycznego dostosowania do aplikacji (w zależności od typu)
- bardzo niewielkie tętnienia resztkowe napięcia wyjściowego
- charakterystyka przewodzenia lub tryb Hiccup w razie zwarcia
- obudowa z metalu lub metalu/tworzywa sztucznego
Zasilacze IP67 z interfejsem IO-Link do instalacji rozproszonych
- Niewielka obudowa IP67
- Do 12 A ciągłego prądu na kanał
- Wysoka sprawność ponad 95%
- Możliwość wyboru 1 lub 3 faz oraz złącza 7/8" lub M12
- 2 wyjścia z 4 kanałami bezpiecznymi (UA i US rozdzielone)
- Zdalny monitoring i diagnostyka poprzez IO-Link
- Doskonałe uzupełnienie naszej oferty sieciowej (masterów i hubów IO-Link)