Akcesoria

Akcesoria do maszyn i montaż czujników

Dzięki naszym akcesoriom można łatwo zamontować, zainstalować i precyzyjnie rozmieścić nasze czujniki, systemy RFID, kamery oraz urządzenia sygnalizacyjne i wyświetlające, aby zapewnić wysoką dostępność maszyn. Nasz duży wybór wysokiej jakości akcesoriów pomoże Państwu w optymalnym montażu okuć w maszynach i systemach. Szeroki asortyment produktów Balluff oferuje optymalne urządzenia w różnych wersjach, do niemal wszystkich zastosowań.

Oferujemy nie tylko akcesoria do precyzyjnego montażu czujników, ale również szeroką gamę akcesoriów do maszyn, takich jak obudowy ochronne czy akcesoria do oświetlenia, które optymalnie oświetlą Państwa maszyny, ułatwiając korzystanie z określonych czujników i systemów. Bogate portfolio akcesoriów jest optymalnie dopasowane do każdej wersji naszych komponentów i upraszcza w ten sposób projektowanie i montaż Państwa maszyn i systemów oraz procesów produkcyjnych. Oprócz szerokiej gamy reflektorów i włókien do systemów optycznych, oferujemy również konwertery i adaptery sygnałowe do efektywnego transportu sygnałów.

Chętnie doradzimy Państwu w kwestii optymalnego doboru i kombinacji akcesoriów.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław