System montażowy
Technika zamocowań
Dostępne w:
102 Wersje
Nasz system montażowy jest wytrzymały, ma możliwość uniwersalnego zastosowania i jest prosty w instalacji. Składa się z uchwytów podstawowych, drążków montażowych, łączników krzyżowych i elementów przegubowych. W zależności od tego, co chcesz zamocować, masz duży wybór odpowiednich uchwytów do czujników i reflektorów, zapewniający znalezienie właściwego rozwiązania.
Ten system montażowy dostępny jest w różnych wersjach: z aluminium anodowanego, chromowanego cynku, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego wysokiej jakości.
Najważniejsze cechy
- wytrzymałość i ekonomiczność
- prosty montaż
- możliwość realizowania indywidualnych konstrukcji
- dostępność również jako komplet oraz w walizce
- możliwość montażu na płytach głównych i wszystkich popularnych profilach
Dostępność
102 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Zastosowanie | Wymiary | Materiał | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BAM0275BMS CU-M-D12-B040-00 |
10.5 EUR | do systemów montażowych BMS, Mocowanie prętów z Ø12mm | 60 x 30 x 36 mm | Cynk Chromowane, matowe | |
BAM0031BMS CS-M-D12-IZ |
6.62 EUR | do systemów montażowych BMS, do mocowania drążków z Ø12 mm | Ø 27 x 37 mm | Cynk | |
BAM002RBMS RS-M-D12-0150-00 |
8.4 EUR | do systemów montażowych BMS | Ø 12 x 150 mm | Aluminium anodyzowane | |
BAM02JTBMS CU-M-D12-B040-02 |
10.71 EUR | do systemów montażowych BMS, Mocowanie prętów z Ø12mm | 60 x 30 x 42.8 mm | Cynk Chromowane, matowe | |
BAM002ZBMS CC-M-D12-B-00 |
12.92 EUR | do systemów montażowych BMS, Mocowanie prętów z Ø12mm | 55 x 20 x 20 mm | Aluminium Anodowane | |
BAM002UBMS RS-M-D12-1000-00 |
26.78 EUR | do systemów montażowych BMS | Ø 12 x 1000 mm | Aluminium anodyzowane | |
BAM021YBMS RS-M-D12-0100-00 |
7.25 EUR | do systemów montażowych BMS | Ø 12 x 100 mm | Aluminium anodyzowane | |
BAM024PBMS CU-M-D12-B028-00 |
10.5 EUR | do systemów montażowych BMS, Mocowanie prętów z Ø12mm | 64 x 30 x 36 mm | Cynk Chromowane, matowe | |
BAM035PBMS CC-M-D12-B-03 |
12.5 EUR | do systemów montażowych BMS, Mocowanie prętów z Ø12mm | 55 x 20 x 20 mm | ||
BAM0040BMS CS-M-D12-BX06-03 |
24.99 EUR | do serii 2K, do serii 5K, do serii BOS 6K | 79 x 23 x 28 mm | Stal nierdzewna |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.