Konwertery sygnałów

Efektywne przesyłanie sygnałów za pomocą konwerterów sygnału

Adaptery komunikacyjne

Zapis wygnału wejściowego i jego konwersja na inny format wyjściowy.

Konwertery sygnału są często stosowane przy przekształcaniu sygnałów analogowych na cyfrowe i odwrotnie. Za ich pomocą można przekształcać również różne protokoły komunikacyjne.

Najważniejsze zalety

  • Prosta instalacja.
  • Montaż w szafie sterowniczej lub bezpośrednio przy czujniku.
  • Dostosowanie sygnału analogowego do aplikacji.
  • Możliwe przemieszanie różnych sygnałów na jednym podzespole.
  • Redukcja kosztów.

Analogowe urządzenie przełączające

  • Trzy punkty przełączania PNP/NPN
  • Stan przełączania jest sygnalizowany przez diody LED

Konwertery sygnału

  • Przetwornik sygnału dla systemów pomiaru położenia z interfejsem start-stop
  • Konwertery sygnału dla czujników z wyjściem przełączającym mogą być ze sobą łączone i są proste w montażu oraz ustawieniu
  • Konwerter analogowych sygnałów wyjściowych na IO-Link

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław