Elektroniczne hamowanie przed pozycją krańcową

Elektroniczne hamowanie przed pozycją krańcową

Odporne na wysokie ciśnienie, indukcyjne czujniki odległości marki Balluff z wysoką dokładnością ustalają ostatnie milimetry przed ogranicznikiem. Ich sygnał analogowy rozciągający się w zakresie od 0 do 10 V idealnie nadaje się do elektronicznego hamowania przed pozycją krańcową. W celu niezawodnej kontroli pozycji zaworów czujniki można perfekcyjnie zintegrować z urządzeniami. Stożkowy element uruchamiający rozszerza zakres pomiarowy, dzięki czemu masz większą elastyczność przy montażu.

Najważniejsze cechy

  • sygnał analogowy 0…10 V
  • łatwa integracja
  • odporność na ciśnienie do 500 bar

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology