Pomiar pozycji tłoka przez ściankę siłownika blokowego

Pomiar pozycji tłoka przez ściankę siłownika blokowego

Za pomocą bezdotykowych i niepodlegających zużyciu magnetycznych przetworników położenia BMP możesz zmienić swój niemagnetyczny siłownik blokowy w system napędowy zdolny do obsługi przez IIoT. Ten absolutny przetwornik położenia mierzy w sposób ciągły aktualną pozycję tłoka przez ścianki siłownika z dużą dokładnością. A dzięki zastosowaniu IO-Link otwiera rozszerzone możliwości parametryzacji i diagnostyki. Oprócz danych procesowych uzyskasz na przykład informacje dotyczące statusu urządzenia, temperatury roboczej czy aktualnych warunków otoczenia.

Najważniejsze cechy

  • Elastyczność dzięki modułowej koncepcji: do szerokiego zakresu siłowników o całkowitym skoku od 32 do 256 mm
  • Przydatność dla przemysłu 4.0: Condition Monitoring i Predictive Maintenance
  • Prosty montaż

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology