Oceniaj postęp wulkanizacji na pierwszy rzut oka

Oceniaj postęp wulkanizacji na pierwszy rzut oka

Chciałbyś w każdej chwili znać aktualny status procesu wulkanizacji? Dzięki diodowej lampie sygnalizacyjnej SmartLight to żaden problem. Spektrum jej kolorów może być definiowany indywidualnie i zmieniany w prosty sposób. Wszystkie sygnały z czujników są koncentrowane za pośrednictwem modułu master IO-Link, który steruje lampą sygnalizacyjną. W ten sposób na pierwszy rzut oka rozpoznasz odpowiednio wcześnie, kiedy wulkanizacja zostanie zakończona. Dzięki temu będziesz mógł bez opóźnienia rozpocząć następne fazy obróbki.

Najważniejsze cechy

  • zawsze aktualne informacje o przebiegu pracy i tendencjach
  • możliwość indywidualnego zdefiniowania szerokiego spektrum kolorów
  • możliwość zmiany wskazania podczas bieżącej pracy, bez modyfikacji mechanicznej – dzięki IO-Link

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław