Wstawić szybko działające zawory regulacyjne

Wstawić szybko działające zawory regulacyjne

Najwyższe wymagania dotyczą szybkodziałających zaworów regulacyjnych, które często można spełnić tylko w systemie redundantnym. W redundantnym magnetostrykcyjnym systemie pomiaru położenia BTL 7 udało nam się kompaktowo zintegrować do trzech niezależnych ścieżek pomiarowych i trzech niezależnych układów elektronicznych w jednym drążku. Wytrzymały, bezdotykowy i absolutny system pomiaru położenia może być dowolnie skonfigurowany. Kolejna zaleta: Dzięki kompaktowym wymiarom może on łatwo zastąpić już zainstalowane, nieredundantne systemy pomiaru położenia.

Punkty początkowe i końcowe można wygodnie ustawić za pomocą komputera. Zestawy parametrów mogą być łatwo przenoszone. Dla Państwa oznacza to nieskomplikowane i szybkie uruchomienie.

Cechy specjalne

  • 2 lub 3 całkowicie oddzielne systemy w jednej obudowie dla maksymalnej dostępności
  • z zakresem pomiarowym do 7620 mm również odpowiednie dla dużych zaworów
  • kompaktowa, oszczędzająca miejsce obudowa
  • szybkie uruchomienie
  • bezkontaktowe i niezużywające się
  • kontrola wszystkich kanałów poprzez diody LED

Downloads

  • Industry brochure energy production

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław