21.07.2023
Czujniki pojemnościowe w konstrukcji prostopadłościennej z IO-Link
Niezawodne wykrywanie poziomów napełnienia i obiektów oraz unikanie przestojów
Nasze kompaktowe czujniki pojemnościowe Q40 oferują teraz także IO-Link. Niezawodnie wykrywają one bezdotykowo poziomy lub obiekty, nawet przez niemetaliczne ściany obudowy, o grubości ścianek do 4-6 mm, pojemników i rur.
Interfejs IO-Link zapewnia rozszerzone możliwości zastosowania i ustawienia. Na przykład, czujnik można łatwo zainstalować za pomocą standardowego przemysłowego kabla trójżyłowego. Można również umieścić czujniki w maszynie bezpośrednio w miejscu działania, ponieważ dostępność czujnika nie odgrywa już roli.
Monitorowanie procesu, parametryzacja i analiza błędów czujników IO-Link odbywa się w systemie sterowania. Procesy maszynowe są dzięki temu optymalizowane pod względem czasu. Dzięki temu eksploatacja jest bardziej efektywna.
Cechy szczególne
- wykrywanie poziomów i obiektów przez ściany niemetalicznych pojemników
- Technologia Standard: do mediów nieprzewodzących i wykrywania obiektów
- dla grubości ścianek obudów do 4 - 6 mm
- Tryby pracy: standardowy tryb IO (SIO), tryb IO-Link
Downloads
-
Capacitive sensors in cubic design with IO-Link