28.08.2023
IO-Link Wireless - zdobywa pierwsze miejsce jako produkt roku
W tym wywiadzie Michael Zahlecker, menedżer produktu w firmie Balluff, przedstawia fascynujące informacje na temat prac rozwojowych, wyzwań i osobistej oceny skali, w jakiej IO-Link Wireless zmieni krajobraz automatyki przemysłowej.
Jak się czułeś, gdy usłyszałeś, że IO-Link Wireless znalazł się na pierwszym miejscu wśród produktów roku 2023?
Michael Zahlecker: Moją pierwszą myślą było "Super!". Dzięki stałemu dialogowi z naszymi klientami nie byłem zaskoczony, że IO-Link Wireless został tak dobrze przyjęty. Oczywiście jesteśmy szczególnie zadowoleni, że zajął pierwsze miejsce. To pokazuje nam, że jesteśmy na dobrej drodze. Jestem dumny, że mieliśmy właściwy instynkt, aby wejść na rynek tak wcześnie.
Jaka była motywacja stojąca za rozwojem produktu?
Michael Zahlecker: Bycie innowacyjnym - to właśnie charakteryzuje Balluff jako firmę. Do tej pory w środowisku automatyki przemysłowej istniały tylko zastrzeżone systemy. Chcieliśmy promować IO-Link jako standard - tak, aby można było z niego korzystać również bezprzewodowo.
Bezprzewodowy koncentrator czujników/elementów wykonawczych IO-Link umożliwia podłączenie do 16 cyfrowych IO z bezprzewodowym systemem IO-Link.
Jakie doświadczenia z procesu rozwoju szczególnie zapamiętałeś?
Michael Zahlecker: Szczególnym momentem była dla mnie finalizacja prac nad IO-Link Wireless. Gotowy produkt został tak dobrze przyjęty przez klientów, od razu pojawił się wysoki poziom zainteresowania i wszystko działało przy pierwszych pilotażowych projektach - to sprawiło, że byłem naprawdę szczęśliwy.
Co Twoim zdaniem sprawia, że IO-Link Wireless jest tak wartościowym rozwiązaniem?
Michael Zahlecker: Dzięki IO-Link Wireless możliwe są teraz rozwiązania automatyzacji, które wcześniej były bardzo złożone lub niemożliwe do zrealizowania. I to z takim samym bezpieczeństwem transmisji danych, jak w przypadku wersji przewodowej. Co więcej, jest to standard przemysłowy. Kolejną zaletą jest płynna integracja ze światem IO-Link. Jest zatem kompatybilny ze wszystkimi innymi komponentami.
Chociaż produkt jest wciąż dość nowy na rynku, jest już używany w wielu aplikacjach. Gdzie został już zastosowany?
Michael Zahlecker: Mamy już zamówienia od znanych klientów z branży motoryzacyjnej i producentów elektroniki. Zasadniczo IO-Link Wireless może być używany wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch - na przykład podczas wymiany palet lub na ramieniu robota. Opinie naszych klientów są niezmiennie pozytywne. Nieustannie zbieramy te opinie i dokładamy wszelkich starań, aby uwzględnić je w dalszym procesie rozwoju.
Czy era przewodowa stała się przestarzała dzięki IO-Link Wireless?
Michael Zahlecker: Zdecydowanie nie. Istnieje wystarczająco dużo aplikacji, dla których wersja przewodowa z przewodowym masterem i hubami jest całkowicie wystarczająca. Nigdy nie postrzegałem tego jako konkurencji, ale raczej jako rozszerzenie naszego portfolio IO-Link o komponenty bezprzewodowe.
Istnieją pewne obszary, w których kable nie są używane - na przykład podczas zmiany narzędzi na maszynie. Do tej pory nie było możliwe korzystanie z IO-Link w tych obszarach, więc oferujemy klientom możliwość korzystania z IO-Link w obszarach, w których wcześniej przesyłanie danych za pomocą kabli było trudne lub niemożliwe.
Jaki jest obecny status produktu? Czy planowany jest dalszy rozwój w krótszej lub dłuższej perspektywie?
Michael Zahlecker: Tak, obecnie mamy wersję PROFINET i pracujemy nad wersją Ethernet/IP. Zostanie również zatwierdzona na rynek północnoamerykański.
Dzięki czujnikom ze światłem czerwonym w solidnej metalowej obudowie, BOS 21M z IO-Link oferuje szeroki zakres zastosowań, szczególnie w trudnych warunkach przemysłowych.
Co Twoim zdaniem zadecydowało o jego sukcesie?
Michael Zahlecker: Fakt, że jesteśmy małym zespołem, który pracował z sercem i duszą, pasją i duchem innowacji. Każda osoba identyfikowała się z produktem. Zespół włożył wiele ciężkiej pracy. To absolutny sukces zespołowy, w którym czterech programistów pracowało ramię w ramię. Zwłaszcza w przypadku systemu bezprzewodowego, który również był dla nas nowym terytorium. Nie mogliśmy polegać na żadnych istniejących strukturach testowych. Deweloperzy spędzili tygodnie podróżując do zewnętrznego laboratorium na pomiary i testy, aby doprowadzić produkt do pożądanego stanu. Bez oddanego zespołu, który pracuje tak dobrze i blisko siebie, nigdy byśmy tego nie osiągnęli.
Byłeś już wielokrotnie cytowany i udzielałeś wywiadów na temat produktu. Gdybyś mógł zadać sobie jedno pytanie, jakie byłoby to pytanie oraz odpowiedź?
Michael Zahlecker: Nigdy wcześniej nie zapytano mnie, czy ten produkt zmieni automatykę przemysłową w dłuższej perspektywie. Moja odpowiedź brzmi: tak. Jest to coś zupełnie nowego, co nigdy wcześniej nie istniało w takiej formie. Bezprzewodowość nie pojawiła się jeszcze w świecie maszyn w sposób, w jaki sieć WLAN jest znana z domu. Tworzenie i dalszy rozwój standaryzacji otwiera nowe sposoby myślenia i możliwości dla producentów instalacji.