14.05.2020
Liniowe przetworniki drogi -wersja specjalna
Wykonanie specjalne przetwronik 3 w 1
Liniowe przetworniki położenia dostępne są z interfejsem SSI lub impulsowym Start/Stop. Dzięki temu spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa, są bezawaryjne (w porówananiu do tradycyjnych interfejsów analogowych). Zapewniają wyższą rozdzielczość. Szybką archiwizacje danych umożlwia maksymalna częstotliwość 1000 Hz.
Nawet trzy niezależne systemy pomiarowe w tej samej obudowie pracują w trybie redundantnym, zapewniając bezpieczeństwo na wypadek awarii któregoś z nich. Jest to ogromna zaleta zwłasza gdy przetworniki pracują w trudnych warunkach. Dzięki odporności na ciśnienie (do 600 bar) można je stosować m.in. w zaworach istotnych dla funkcji bezpieczeństwa oraz siłownikach hydraulicznych. Kompaktowa obudowa oraz możliwość dobrania indywidualnej długości przetwornika (maksymalna długość znamionowa od 25 do 7620 mm ) pozwala na personalizację rozwiązania.
Najważniejsze cechy
- redundantny pomiar położenia
- podwójna lub potrójna redundancja systemu pozycjonującego stosowana przy najwyższym wymaganiach bezpieczeństwa
- jeden przetwornik zawiera dwa lub trzy kompletne (niezależne) systemy pomiarowe
- interfejs SSI lub impulsowy Start/Stop
- maksymalna rozdzielczość do 0,5 µm
- odporność na zanieczyszczenia (IP67)
- sygnał wyjściowy regulowany elastycznie za pomocą narzędzi oprogramowania
- kompaktowa obudowa
Powiązane tematy
Downloads
-
Fail-safe position measurement with digital interfaces