Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

28.07.2021

Nowy budynek biurowo-administracyjny

Ceremonia rozpoczęcia budowy nowego kampusu Balluff

Balluff GmbH nowy budynek biurowy i administracyjny

Od lewej do prawej: Ramona Pothoven (kierownictwo projektu Balluff), Dennis Eismann (przewodniczący rady zakładowej Balluff), Ingo Hacker (burmistrz Neuhausen a.d.F.), Frank Nonnenmann (zarząd Balluff), Florian Hermle (zarząd Balluff), Rolf Hermle (udziałowiec Balluff), Katrin Stegmaier-Hermle (zarząd Balluff).), Frank Nonnenmann (Balluff management), Florian Hermle (Balluff management), Rolf Hermle (Balluff shareholder), Katrin Stegmaier-Hermle (Balluff management), Valerie Hermle (Balluff shareholder), Michael Unger (Balluff advisory board chairman), Thomas Besemer (Gottlob Rommel management), Florian Fels (Grüntuch Ernst Architekten construction management)

Specjalista w dziedzinie czujników i automatyki buduje w Neuhausen a. d. F. nowy budynek biurowo-administracyjny z 530 miejscami pracy.

Neuhausen a.d.F. - Balluff buduje nowy obiekt: Zarząd firmy Balluff spotkał się dzisiaj, w środę, z przedstawicielami wiodącego biura architektonicznego Grüntuch Ernst Architekten z Berlina, firmy budowlanej Gottlob Rommel ze Stuttgartu oraz burmistrzem Neuhausen Ingo Hackerem w małym gronie, aby dokonać symbolicznego wkopania kamienia węgielnego pod nowy budynek biurowo-administracyjny. "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że prace budowlane właśnie się rozpoczynają", powiedziała dyrektor zarządzająca firmy Balluff Katrin Stegmaier-Hermle. "Nowy budynek jest wyraźnym zobowiązaniem do lokalizacji w Neuhausen i naszej 100-letniej historii, która łączy nas ze społecznością. Jesteśmy dumni z tego, co nasza firma osiągnęła w ciągu ostatniego stulecia. Nowy budynek jest kolejnym ważnym kamieniem milowym w historii naszej firmy." W planowanym nowym budynku na istniejących terenach firmy pomiędzy Zabergäustrasse i Schurwaldstrasse znajdą się miejsca pracy biurowej dla ponad 530 osób oraz restauracja firmowa z ponad 280 miejscami siedzącymi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stan surowy zamknięty zostanie ukończony w lipcu 2022 roku, a budynek powinien być gotowy do użytkowania latem następnego roku. Projekt budowlany o wartości prawie 60 mln euro jest jedną z największych indywidualnych inwestycji w historii firmy Balluff.

Wielofunkcyjny budynek biurowo-administracyjny

W przyszłości nowy budynek połączy powierzchnie biurowe, które są obecnie rozmieszczone w kilku, częściowo wynajmowanych, lokalizacjach w Neuhausen, w jednym centralnym miejscu. Nowy wielofunkcyjny budynek biurowo-administracyjny o powierzchni użytkowej 24100 metrów kwadratowych tworzy wraz z wybudowanym w latach 80-tych kompleksem budynków przy ulicy Schurwaldstraße nowy kampus. "Konsekwentnie rozwijamy naszą lokalizację w Neuhausen w kierunku centrum innowacji i kompetencji w zakresie oprogramowania i rozwiązań IIoT, szeroko pojętej technologii czujników, a także RFID" - wyjaśnia Frank Nonnenmann, prezes Balluff. "Nasza nowa koncepcja lokalizacji z nowym budynkiem i nowoczesnym środowiskiem pracy wnosi do tego istotny wkład. Jesteśmy postrzegani w regionie jako pracodawca podążający za trendami, przyszłościowy i konkurencyjny, a to zobowiązuje."

Nowoczesne środowiska pracy

Budynek o wysokości do dwunastu metrów jest regularnie przerywany zielonymi atriami, które zapewniają naturalne oświetlenie obszarów znajdujących się poniżej. Każde atrium jest inaczej zaprojektowane. Dzięki temu pracownicy mają do dyspozycji różne widoki i wyjścia z budynku. Zewnętrzna fasada składa się z metalicznej kurtyny, której lekki ruch sprawia, że budynek wydaje się żywy. Szerokie lobby, które przecina budynek w kształcie litery T i służy jako wewnętrzna ulica, otwarte strefy komunikacyjne oraz nowa restauracja firmowa stanowią centralne miejsca spotkań dla pracowników firmy Balluff. "Ta koncepcja idealnie odzwierciedla nasze plany rozwoju i nasze ukierunkowanie na przyszłość: elastyczne, otwarte środowiska pracy, które wspierają komunikację i współpracę w projektach i zapewniają przestrzeń dla innowacyjnej pracy", wyjaśnia Stegmaier-Hermle.

Nowy budynek biurowo-administracyjnyNowy sposób współpracy

Równolegle z rozpoczęciem budowy nowego budynku biurowo-administracyjnego firma Balluff opracowuje nową koncepcję współpracy w miejscu pracy w przyszłości i po przezwyciężeniu pandemii. Od marca 2020 r. większość pracowników Balluff z obszarów pośrednich pracuje w systemie mobilnym. "Już na wczesnym etapie zastanawialiśmy się, jak chcielibyśmy współpracować w przyszłości", mówi Stegmaier-Hermle. "Pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła ten proces. Jesteśmy pewni, że powrót do systemu pracy sprzed pandemii nie jest możliwy i zasadny. Chcemy umożliwić naszym pracownikom znacznie bardziej elastyczną pracę w firmie, ale także w podróży lub w domu."

Testowanie nowego modelu roboczego

Balluff utworzył tak zwany Nowy Obszar Pracy. Nowy model pracy ma być tam testowany. Tydzień po tygodniu różne zespoły będą wypróbowywać nowo powstałe biuro. "Ważne jest dla nas, aby nie narzucać naszym pracownikom jakiejś koncepcji", wyjaśnia Stegmaier-Hermle. "Dlatego opieramy się na informacjach zwrotnych z fazy testowej i dodatkowo uwzględniamy doświadczenia z pracy mobilnej, aby opracować optymalne rozwiązanie dla danej lokalizacji".

Nowoczesna koncepcja miejsca pracy

Przestrzeń o powierzchni 360 metrów kwadratowych przeznaczona jest dla około 22 osób i wyposażona w najnowsze technologie: Stanowiska pracy o regulowanej wysokości biurek, te z dwoma monitorami, uniwersalnymi przyłączami dla laptopów, osobistymi schowkami lub elastycznie wykorzystywanymi mediami moderacyjnymi, takimi jak tablice. Oprócz stanowisk pracy w open space istnieje również możliwość pracy w pełnym skupieniu. Na przykład w jednej z tzw. budek telefonicznych, albo w specjalnie wydzielonych strefach ciszy. Jednocześnie pracownicy mogą elastycznie wybierać swoje miejsce pracy w zależności od wykonywanych zadań. "Szczególną uwagę zwróciliśmy na wystrój sal konferencyjnych. Spotkania hybrydowe - czyli takie, w których uczestnicy są obecni na miejscu i połączeni za pośrednictwem wideo - są tak samo częścią koncepcji, jak spotkania, w których nacisk kładziony jest na kreatywną wymianę", mówi dyrektor zarządzający Florian Hermle. "W ten sposób stwarzamy możliwość otwartej i elastycznej wymiany w pracy projektowej".

O firmie Balluff

Historia sukcesu firmy Balluff rozpoczęła się dokładnie 100 lat temu, wraz z założeniem warsztatu mechaniki precyzyjnej w Neuhausen a.d.F. w Niemczech. Dziś jest to globalne, rodzinne przedsiębiorstwo w czwartym pokoleniu, zatrudniające 3.600 pracowników na całym świecie, synonim innowacyjnej technologii, jakości i ponadbranżowego doświadczenia w automatyce przemysłowej. Jako wiodący specjalista w dziedzinie czujników i automatyki, oferuje kompleksowe portfolio wysokiej jakości rozwiązań w zakresie sensoryki, identyfikacji, sieci i oprogramowania. W 2019 roku Grupa Balluff zanotowała obrót w wysokości około 469 mln euro. Dzięki 38 filiom i przedstawicielstwom w 68 krajach firma Balluff gwarantuje szybką dostępność produktów na całym świecie oraz wysoką jakość doradztwa i serwisu bezpośrednio na miejscu u Klienta.

Downloads