18.03.2024
Rozszerzenie współpracy Balluff z EMT-Systems
W lutym tego roku, Balluff Polska podjęło znaczący krok naprzód, zacieśniając swoją współpracę z renomowanym centrum szkoleniowym EMT-Systems. To partnerstwo zrewolucjonizuje sposób, w jaki przekazujemy wiedzę na temat nowoczesnych technologii w przemyśle.
Podpisanie umowy między Balluff a EMT-Systems nie jest tylko formalnością, lecz kamieniem milowym w doskonaleniu sposobów edukacji. Przedsięwzięcie to obejmuje wdrożenie zaawansowanych urządzeń Balluff do nowo projektowanych stanowisk szkoleniowych. Zostaną one wykorzystane do nauczania w takich obszarach, jak komunikacja IO-Link i Profinet, a także czujniki przemysłowe, co stanowi świadectwo naszego zaangażowania w rozwój przyszłych ekspertów branży.
Technologia w służbie edukacji
Dzięki tej współpracy, EMT-Systems wkrótce zaprezentuje stanowiska szkoleniowe wyposażone w najnowsze rozwiązania od Balluff, w tym mastery sieciowe, urządzenia IO-Link Wireless, koncentratory sygnałów z interfejsem IO-Link, lampy sygnalizacyjne SmartLight, przetworniki położenia oraz zaawansowane sensory z monitorowaniem stanu.
To wszystko ma na celu nie tylko edukację, ale i inspirację dla uczestników szkoleń do dalszego eksplorowania możliwości, jakie oferuje automatyzacja przemysłowa.
Partnerstwo oparte na wspólnych wartościach
Zarówno Balluff, jak i EMT-Systems podzielają przekonanie, że edukacja jest kluczowym elementem postępu technologicznego.
– Automatyzacja przemysłowa to nie tylko nasza praca, to nasze życie. Współpraca z EMT jest dla nas naturalnym wyborem, ponieważ dzielimy te same wartości i pasję do tego, co robimy – mówi Tomasz Dawid, Product Marketing Manager w Balluff. – To partnerstwo nie tylko umacnia naszą misję edukacyjną, ale również pozwala dzielić się naszą wiedzą z szerszym gronem.
Niedawna wizyta w siedzibie EMT-Systems była okazją do rozmów i planowania przyszłych projektów. Marek Kowalski, nowy Country Manager Balluff Polska, i Tomasz Dawid mieli okazję osobiście zapoznać się z infrastrukturą EMT i omówić szczegóły współpracy.
Wspólnie z naszym partnerem tworzymy nowe możliwości dla studentów i profesjonalistów, którzy dążą do zrozumienia złożonych systemów automatyki przemysłowej. Przez praktyczne doświadczenie, które oferują nowo powstałe stanowiska szkoleniowe, uczestnicy będą mogli nie tylko zdobywać wiedzę, ale również rozwijać umiejętności niezbędne w dynamicznie zmieniającym się świecie przemysłu.
Przyszłość jest teraz
Balluff i EMT-Systems pokazują, że przyszłość automatyzacji przemysłowej i edukacji jest już teraz. Poprzez ciągłe inwestycje w rozwój kompetencji, stwarzanie możliwości praktycznej nauki i dzielenie się wiedzą ekspercką, obie firmy wspólnie przyczyniają się do budowania silniejszego, bardziej innowacyjnego przemysłu.
– Nasze zaangażowanie w edukację i rozwój jest niezmienne. Wierzymy, że poprzez współpracę z EMT-Systems możemy jeszcze bardziej zwiększyć nasz wkład w kształtowanie przyszłości przemysłu – dodaje Tomasz Dawid. – To dopiero początek naszej wspólnej podróży w kierunku innowacji i doskonałości.
Wspólna misja, wspólne sukcesy
Zacieśnienie współpracy między Balluff a EMT-Systems może odcisnąć piętno na rozwoju całej branży. Poprzez połączenie zaawansowanych technologii i głębokiego zrozumienia potrzeb edukacyjnych, ten projekt otwiera drogę do szerszych możliwości nauczania i rozwijania umiejętności przyszłych liderów przemysłu.
– Jesteśmy dumni, że możemy dzielić się naszą wiedzą i pasją, a współpraca z EMT-Systems jest tego doskonałym przykładem. Razem nie tylko świętujemy nasze osiągnięcia, ale również z niecierpliwością patrzymy w przyszłość, gotowi na nowe wyzwania i możliwości, które niesie ze sobą ciągły rozwój technologii – mówi Marek Kowalski, Country Manager Balluff Polska.