BAM030N
Optyka: osłony, filtry, soczewki, lustra zmieniające kierunek wiązki
Kod produktu:
BAM LS-FO-005-U1-22
wycofywany z oferty
- Zasada działania
- Obiektyw
- Wersja
- Dodatkowy obiektyw
- Zastosowanie
-
do optoelektronicznych czujników koloru BFS 33M-GSS-...
do BFO00H8
do BFB-... - Wymiary
- Ø 18 x 44.9 mm
- Materiał
- Aluminium Anodowane, czarny
- Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Szczegóły instalacji
- Gwint M18x1
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-05
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-03