BCC033F
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M413-0000-2A-037-VS8334-020
- Przyłącze
- M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PVC Ekranowany szary, 2 m
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -20...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC