BCC04P6

Wkrótce niedostępny

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Kod produktu:

BCC VC04-M413-3E-665-VX8350-006

Ładowanie...

wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej

Zalecana alternatywa

BCC04P1

BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015

Przyłącze 1
C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC szary, 0.6 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
5...105 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP67, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement

  • Usuwanie

Pomoc nastawcza/ narzędzie

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław