BCC04U5
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC VC44-M423-3E-664-PX0350-050
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BCC04T4
BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-050
- Przyłącze 1
- C, Ind.-0°/180°-Żeński, kątowa, 4-stykowe
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
- Wskaźnik zadziałania
- LED żółta / nie
- Tłumik
- Dioda tłumiąca
- Przewód
- PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67/IP67, IP69K