BCC050N
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M313-0000-10-001-EX43T2-100
- Przyłącze
- M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 22 AWG
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K