BCC0518
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M313-0000-20-001-VX43T2-100
wycofywany z oferty
- Przyłącze
- M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PVC Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 22 AWG
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K