BCC057Y
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M323-M413-3E-300-EX43T2-030
- Przyłącze 1
- M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- TPE Żółty, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K