BCC05E5
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M413-0000-2A-001-EX43T2-050
- Przyłącze
- M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- TPE Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 22 AWG
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K