BCC05HF
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M415-0000-1A-007-EX43T2-100
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BCC0ATK
BCC M415-0000-1A-002-EX43T2-100
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Wskaźnik napięcia roboczego
- LED zielona
- Wskaźnik działania (PIN 2)
- LED żółta
- Wyjście przełączające
- NPN styk rozwierny (NC)
- Przewód
- TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 22 AWG
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K