BCC05TM
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M425-0000-1A-003-VX44T2-200
wycofywany z oferty
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
- Wyjście przełączające
- antywalentny
- Przewód
- PVC Żółty, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Przekrój przewodu
- 22 AWG
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K