BCC06H0
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC A315-A325-30-335-PX05A5-150
- Przyłącze 1
- 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
- Przyłącze 2
- 7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe
- Przewód
- PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 5
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 10.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68/IP67, IP68