BCC06W3
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M423-0000-2A-001-PX0334-200
- Przyłącze
- M12x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PUR czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...90 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K