BCC06W7
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC VB43-0000-10-055-VX8350-150
- Przyłącze
- B, Ind.-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
- Wskaźnik zadziałania
- LED żółta
- Tłumik
- Dioda tłumiąca
- Przewód
- PVC szary, 15 m
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.50 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 24 VDC / 24 VAC