BCC084U
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-100
- Przyłącze
- M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
- Interfejs
- CC-Link
- Przewód
- PVC Ekranowany Czerwony, 10 m
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 20 AWG
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...70 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K