BCC085A

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Kod produktu:

BCC M415-0000-1A-001-PX0334-030

Ładowanie...
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Pomoc nastawcza/ narzędzie

Złącze wtykowe do konfekcji