BCC0886
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC A315-0000-20-063-PX05A5-020
- Przyłącze
- 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
- Wyjście przełączające
- antywalentny
- Przewód
- PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 5
- Przekrój przewodu
- 1.5 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 10.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68