BCC08MP
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M324-0000-10-003-PX0434-030
- Przyłącze
- M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
- Wyjście przełączające
- antywalentny
- Przewód
- PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...90 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K