BCC09YA
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC A315-A315-30-330-VS85N6-006
- Przyłącze 1
- 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
- Przyłącze 2
- 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
- Interfejs
- DeviceNet Thin
- Przewód
- PVC Ekranowany szary, 0.6 m
- Liczba żył
- 4
- Napięcie robocze Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68/IP67, IP68