BCC0A0Z
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-050
- Przyłącze
- M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany
- Interfejs
- Profibus
- Przewód
- PUR Ekranowany fioletowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 2
- Przekrój przewodu
- 24 AWG
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...70 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...60 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC