BCC0AA4
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC PA04-0000-10-096-PX0550-050
- Przyłącze
- A, DIN-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
- Wskaźnik zadziałania
-
LED żółta
LED zielona - Wskaźnik działania (PIN 2)
- LED zielona
- Wskaźnik działania (PIN 3)
- LED żółta
- Przewód
- PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 5
- Przekrój przewodu
- 0.50 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 24 VDC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 6.0 A