BCC0AHA
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC S324-0000-10-003-VX44T2-020
- Special characteristics
- Washdown
- Przyłącze
- M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
- Wyjście przełączające
- antywalentny
- Przewód
- PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Przekrój przewodu
- 22 AWG
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
Ecolab