BCC0C0E
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M415-M415-3A-344-PS75N6-015
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Interfejs
- DeviceNet Thin
- Przewód
- PUR Ekranowany fioletowy, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K