- Przyłącze 1
- D-Sub-Męski, kątowa, 9-stykowe
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, B-kodowany
- Przyłącze 3
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 3.0 A
- Stopień ochrony
- IP30
- Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
- WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06