BCC0E9F
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC VC04-0000-10-053-VX8350-030
- Przyłącze
- C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
- Wskaźnik zadziałania
- LED żółta
- Tłumik
- Dioda tłumiąca
- Przewód
- PVC szary, 3 m
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.50 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 24 VDC / 24 VAC