BCC0EPN

Zaprzestano produkcji

Przewody dopasowane do indywidualnych aplikacji

Kod produktu:

BCC 0000-0000-00-090-VX4CW8-300

Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.

Wniosek o kontakt

wycofywany z oferty

Przewód
PVC Yellow, 30.00 m
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
18 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-06-01-05
ECLASS 11.0
27-06-01-05
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ECLASS 8.1
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 5.1.3
27-06-20-06
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11