BCC0FLZ
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC W323-W413-3E-300-TW0334-010
- Przyłącze 1
- M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 1 m
- Liczba żył
- 3
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -100...200 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP65/IP65