BCC0FRA
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-150
- Przyłącze
- M23x1-Żeński, prosta, 12-stykowe
- Przewód
- PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 11
- Przekrój przewodu
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 8.0 A
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
- WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11