BCC0FYA
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M323-M413-3E-300-PX0334-060
- Przyłącze 1
- M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
- Przyłącze 2
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Przewód
- PUR black, 6.00 m, Drag chain compatible
- Liczba żył
- 3
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...90 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
EAC