BCC0H3K
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC S418-0000-1A-069-VX8825-050
- Special characteristics
- Washdown
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
- Wyjście przełączające
- antywalentny
- Przewód
- PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 8
- Przekrój przewodu
- 0.25 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 2.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
Ecolab