BCC0H3Y
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M324-M314-30-304-PX44T2-003
- Przyłącze 1
- M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PUR Żółty, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...90 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K/IP67, IP69K